EN
Choose your language
Designation
Spacer disc
Version 1
ground
Product type
washer
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D1=Internal diameter
16,5
D2=Outside diameter
50
G=thread / for thread
M16
H=Height
5
Kind of fastening
bore
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
Acier de traitement.
Finition
traité et bruni.
Faces d'appui rectifiées.
Nota
En insérant la rondelle réhausse entre la base du crochet de bridage et la surface d’appui on augmente la plage de serrage. Si la rondelle réhausse est placée entre le corps de base et la douille de guidage pour crochet de bridage ou l‘réhausse, elle empêche la détérioration de la surface d‘appui.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought