FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis
Modèle 1
avec rondelle d'étanchéité
Modèle 2
Hygienic Usit®
Forme
B
Type de produit
avec tige
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
poli
Matériau des composants
75 EPDM 295
Coloris des composants
noir
D=Filetage
M6
L=Longueur
45
SW=largeur de clé
10
B
18
Code acier
1.4404
D1
14
D2
13,1
D3
6,1
Homologation / certification
EHEDG
K
9,2
R
0,55
S
1
Type de fixation
tête hexagonale
UVC
komplet
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
Kit : vis à tête hexagonale à embase 07170-04 + rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.


Seule l'association d'une vis à tête hexagonale à embase et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.


La vis à tête hexagonale à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adaptée à la fixation dans les zones d'hygiène et est également conforme aux directives de l'EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.

Matière

Vis à tête hexagonale : Inox 1.4404.
Rondelle : Inox 1.4404.
Bague d'étanchéité :
75 EPDM 295 (noir).
70 EPDM 253815 (blanc).
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu).

Finition
Vis à tête hexagonale : polie.
Nota

Le certificat EHEDG n'est valable que pour l'association d'une vis à tête hexagonale à embase 07170-04 et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée.

Attention

Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en Inox et des produits de nettoyage courants. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation avec l'application concernée.

Accessoire
Écrou borgne à embase 07280-05.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté