FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis d'articulation
DIN
DIN 444
Forme
B
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
B=Longueur de filetage
22
D1=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
75
D2
8
D3
18
R
4
S
9
Type de fixation
œillet
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, bruni.
Inox A2-70, poli.
Nota
Axe d‘articulation assorti, voir 04250.
Indication de dessin
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought