FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Eye bolt
DIN
DIN 444
Form
B
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
B=Thread length
26
D1=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
75
D2
10
D3
20
Kind of fastening
eye
R
4
S
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 8.8, black oxidised.
Stainless steel A2-70, bright.
Note
Suitable hinge pin, see 04250.
Drawing reference
U = max. 2 P (incomplete thread)
X1 = to DIN 76 part 1
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté