Bague d'arrêt acier bruni 07810-100501
- Fente à l'extérieur
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Sales unit
3,64 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Form
B
Form definition
slitted outside
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Thickness
9
D1=Internal diameter
5
D2=Outside diameter
16
C
(DIN 912)
M3x8
R
20,7
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.
Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A2-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A2-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues externes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
La fente située sur la face extérieure de la bague d'arrêt permet d'obtenir des forces de serrage jusqu'à 15 % supérieures à celles du modèle doté d'une fente sur la face intérieure. L'alésage reste cylindrique, ce qui permet d'entourer l'arbre avec précision. Déséquilibre réduit.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
La fente située sur la face extérieure de la bague d'arrêt permet d'obtenir des forces de serrage jusqu'à 15 % supérieures à celles du modèle doté d'une fente sur la face intérieure. L'alésage reste cylindrique, ce qui permet d'entourer l'arbre avec précision. Déséquilibre réduit.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.