EN
Choose your language
Designation
Carabiner clip
DIN
DIN 5299
Form
C
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
B=Width
8
D=diameter
10
FT=load capacity kg
180
L=Length
70
B1
8
D1
19
D2
7
Size
70x7
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
Acier de traitement.
Finition
électrozingué.
Nota
Notre mousqueton DIN 5299 en acier de forme C, qui répond aux normes les plus strictes, est un composant essentiel dans la construction mécanique. Fabriqué conformément à la norme DIN, il constitue une solution de raccordement fiable pour diverses applications dans la construction de machines et d'installations. Sa structure en acier garantit une grande résistance et longévité, tandis que sa forme spéciale en C permet une manipulation aisée. Ce mousqueton polyvalent offre une capacité de charge qui répond aux besoins des environnements exigeants.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought