EN
Choose your language
Désignation
Tasseau pour rainure en T
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
15
H=Hauteur
12
L=Longueur
15
B1
9,6
H1
6
Largeur de rainure
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
Acier de traitement ou Inox 1.4305.

Nota
Ces ébauches permettent de fabriquer de manière économique des écrous destinés aux rainures en T présentant un filetage non standard.

Les vis traitées peuvent présenter une surface foncée, voire noire, en raison du procédé de traitement thermique. Cela est lié à des raisons techniques et ne constitue pas un défaut de qualité.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté