Tasseau pour rainure en T acier inoxydable 07070-810
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
8,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tasseau pour rainure en T
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
B=Largeur
15
H=Hauteur
12
L=Longueur
15
B1
9,6
Code acier
1.4305
H1
6
Largeur de rainure
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
Acier de traitement ou Inox 1.4305.
Nota
Ces ébauches permettent de fabriquer de manière économique des écrous destinés aux rainures en T présentant un filetage non standard.
Les vis traitées peuvent présenter une surface foncée, voire noire, en raison du procédé de traitement thermique. Cela est lié à des raisons techniques et ne constitue pas un défaut de qualité.
Les vis traitées peuvent présenter une surface foncée, voire noire, en raison du procédé de traitement thermique. Cela est lié à des raisons techniques et ne constitue pas un défaut de qualité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.