FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Patin
DIN
DIN 6311
Forme
S
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de l'embase
20
D2
8,1
D4
15
H1
11
H2
5
P1
6
pour vis sans tête à tenon DIN 6332
M10
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
Acier : cémenté. Jonc de maintien en acier à ressort.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Pour le montage, incliner la vis autant que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté.
Indication de dessin
Forme S : patin avec jonc
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc

1) Surface d’appui
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté