Patin acier 07140-110
- Sert pour le serrage en association avec une vis à patin
- Matériau : acier ou Inox
- Forme S : patin avec jonc, forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc
Sales unit
€5.72
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Thrust pad
DIN
DIN 6311
Form
T
Main
material
steel
Component
material
steel
D1=Plate diameter
32
D2
8,1
D4
18
For grub screws with trust point DIN 6332
M10 / M12
H1
10
H2
6
T1
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
Acier : cémenté. Jonc de maintien en acier à ressort.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Pour le montage, incliner la vis autant que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté.
Indication de dessin
Forme S : patin avec jonc
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc
1) Surface d’appui
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc
1) Surface d’appui
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.