FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de pression
Modèle 1
sans tête
Modèle 2
avec frein de filet
Type de produit
avec boulons
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
POM
D=Filetage
M5
L=Longueur
41
SW=largeur de clé
2,5
Classe de résistance
10.9
D1
3
L1
6
L3
1,8
Type de filetage
filetage
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Vis classe de résistance 10.9.
Embout en laiton ou en POM.
Frein-filet en nylon.
Finition
Vis brunie.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Indication de dessin
L2 = deux pas de vis
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté