Douille de perçage amovible avec embase acier de cémentation 08920-A4450X62
- Remplacement plus rapide et sans outil possible
- Anti-rotation possible grâce à la goupille cylindrique
- Rectifié et trempé
Unité de vente
519,34 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille de perçage amovible
Modèle 1
avec embase
DIN
DIN 173
Forme
A
Type de forme
alésage arrondi d'un côté
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
44,5
D2=Diamètre extérieur
62
L1=longueur de tige
35
D3
85
D5
8
Distance entre les trous
E1 pour
vis à tête plate
53
Impression des douilles de perçage D1
de 42,5 à 48,0
L2
20
M
7,5
P1
0,04
P2
0,008
R
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
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Sans rainure d’introduction.
Sans rainure d’introduction.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p.ex. 10. Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis à tête plate selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis à tête plate selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.