Aimant Électroaimant acier 09131-07004035
- Aimant à bobine
- Durée de vie importante
- Consomme peu d’électricité
- Domaines d’application : construction de machines et de dispositifs, technologie d’automatisation, technologie de sécurité
Unité de vente
€886.46
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Électroaimant
Modèle 2
rectangulaire
Matériau
du corps de base
acier
B=Largeur
40
G=Filetage
M8
H=Hauteur
35
L=Longueur
700
-
3
Adhérence
N
9200
H1
15
L1
135
L2
215
Puissance nominale
en W
54
Tension nominale
en VCC
24
Type de fixation
taraudage
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
Boîtier en acier.
Corps de bobine en plastique.
Corps de bobine en plastique.
Nota
Les électroaimants fonctionnent avec du courant continu. Celui-ci génère un champ magnétique à travers la bobine dans le noyau. Une fois la tension coupée, le champ de force disparaît.
La fixation des électroaimants s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le nombre de trous taraudés peut varier. La distance L2 correspond à la distance respective entre les trous taraudés.
Le raccordement électrique s’effectue via le connecteur de vanne DIN conformément la norme EN 175301-803 (anciennement DIN 43650). Celui-ci est équipé de broches permettant de fixer directement les fils.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de la surface du matériau.
La fixation des électroaimants s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le nombre de trous taraudés peut varier. La distance L2 correspond à la distance respective entre les trous taraudés.
Le raccordement électrique s’effectue via le connecteur de vanne DIN conformément la norme EN 175301-803 (anciennement DIN 43650). Celui-ci est équipé de broches permettant de fixer directement les fils.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de la surface du matériau.
Données techniques
Tension : 24 V CC.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 180 °C (classe d’isolation H).
Cycle de fonctionnement : 100 %.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 180 °C (classe d’isolation H).
Cycle de fonctionnement : 100 %.
Utilisation
Les électroaimants sont utilisés pour maintenir, supporter et fixer des pièces ferromagnétiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.