Magnet Shallow pot magnets NdFeB 09069-10-25
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Système blindé
Unité de vente
11,07 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D=diamètre extérieur
25
H1=Hauteur totale
28
H=Hauteur
7
Adhérence
N
200
D1
13
D2
3,5
Température*
max. en °C
80
Type de fixation
Crochet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Material
Housing and hook steel.
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Version
Housing and hook galvanised.
Note
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Temperature range
max. 80°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.