Aimant Aimant de maintien ferrite dure 09119-361
- Domaines d'application : tableaux d'affichage, tableaux blancs, tableaux magnétiques
- Plage de température jusqu'à 100 °C
- Différents coloris
Unité de vente
2,08 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimant de maintien
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
ferrite dure
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
blanc
D=diamètre extérieur
36
H=Hauteur
7,6
Adhérence
N
9,5
D1
32,5
H1
2,2
Température*
max. en °C
100
Type de fixation
sans
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps plastique (ABS).
Noyau magnétique en ferrite dure.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Nota
Les aimants de maintien sont souvent utilisés sur les panneaux d'affichage, les tableaux blancs et les tableaux magnétiques.
Plage de température
100 °C max.
Sur demande
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Indication de dessin
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Corps
2) Aimant
3) Corps
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.