Matière
Corps : aluminium.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps : aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Ces unités linéaires prêtes à monter, de forme compacte, angulaire et courte, se composent d’un boîtier en aluminium extrudé et d’un palier linéaire à billes 21511-01 monté, doté d’un joint des deux côtés.
Tolérance d’arbre recommandée : h6.
Capacité de charge selon les spécifications du palier linéaire à billes.
Tolérance d’arbre recommandée : h6.
Capacité de charge selon les spécifications du palier linéaire à billes.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Vis de fixation 07160.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.