{"product":{"productId":"agid.21899","price":414.71,"name":"TABLE GUID. QUEUE ARONDE, B=50, L=130,C=25, F=120, FONTE GRISE"},"currency":"EUR"}
Table De Guidage À Queue D'Aronde
fonte grise
- Conçu pour les charges dynamiques jusqu'à 230 N
- Durée de vie dépassant 1 million de courses
- Différentes dimensions avec courses de 15 à 30 mm
- Toutes les surfaces extérieures sont rectifiées
- Trous de centrage
Unité de vente
414,71 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Table De Guidage À Queue D'Aronde
Matière du corps de base
fonte grise
B=Largeur
50
L=longueur de plaque
130
A
25
A1
15
A2
17,5
B1
49,5
C
25
D1
7
D2
M4
D3
4,3
D4
8,2
E1
28
E2
28
E3
28
F
N
120
L2
40
L3
5,5
M1
M5
M2
M4
Mx
Nm
10
My
Nm
9
Mz
Nm
12
P
1,6
P1
0,025
P1
3,2
P2
0,025
RoHS
true
TA
E1
10
TI
E1
10
Description
Matière
EN-GJL-250.
Finition
Surface : rectifiée.
Nota
Ces tables de guidage haute précision s’utilisent notamment dans la construction de machines et de dispositifs mécaniques, d’appareils métrologiques, dans l’industrie optique et dans la mécanique de précision. On peut utiliser une manette indexable 06460 en remplacement de la vis de réglage médiane « M1 ».
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles.
Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur « F ».
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
Sur les faces inférieures et et supérieures du chariot, on trouve un point de centrage supplémentaire au niveau des trous taraudés D2 et D3. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
TI E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie supérieure.
TI E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie inférieure.
TA E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie supérieure.
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles.
Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur « F ».
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
Sur les faces inférieures et et supérieures du chariot, on trouve un point de centrage supplémentaire au niveau des trous taraudés D2 et D3. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
TI E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie supérieure.
TI E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie inférieure.
TA E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie supérieure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.