FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Élément De Serrage
Taille
2
Matière du corps de base
acier
Surface corps
peinte
D1=Diamètre
10,5
A1
100
A2
80
A3
19,5
B
25
Couple de serrage de la vis C1 Nm
10
D
48
D2
M6
F1 (N)
140
F2 (N)
170
H
115
L
63+1 -0,5
L1
13
L2
8
L3
5
P
8,5
RoHS
true
S1
53

Description

Matière
Corps en acier fritté.
Taille 5 en EN-GJS-400-15.
Taille 6 en S235JR.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Finition
Pièces en acier peintes.
Vis ISO 4762, classe de résistance 8.8, zinguée.
Nota
Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.

Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.

L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un filetage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Plage de température
-55°C jusqu’à +85°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté