{"product":{"productId":"agid.27137","price":97.59,"name":"ÉLÉMENT DE SERRAGE T. 4 D1=12,5, ACIER,F1=820, F2=1050"},"currency":"EUR"}
Élément De Serrage
acier
peinte
- Corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique
- Ensemble de bridage prêt à installer, destiné au serrage d'entraînements à chaîne et à courroie
- Convient pour les deux sens de serrage
- Sans entretien
Unité de vente
97,59 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément De Serrage
Taille
4
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
peinte
D1=Diamètre
12,5
A1
130
A2
100
A3
34
B
50
Couple de serrage
de la vis C1
Nm
49
D
78
D2
M10
F1
(N)
820
F2
(N)
1050
H
155
L
108+2 -0,5
L1
17
L2
14
L3
8
P
10,5
RoHS
true
S1
69
Description
Matière
Corps en acier fritté.
Taille 5 en EN-GJS-400-15.
Taille 6 en S235JR.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Taille 5 en EN-GJS-400-15.
Taille 6 en S235JR.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Finition
Pièces en acier peintes.
Vis ISO 4762, classe de résistance 8.8, zinguée.
Vis ISO 4762, classe de résistance 8.8, zinguée.
Nota
Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.
Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.
L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un filetage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.
L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un filetage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Plage de température
-55°C jusqu’à +85°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.