{"product":{"productId":"agid.21718","price":280.61,"name":"ÉLÉMENT DE SERRAGE T. 5 D1=20,5, ACIERINOX., F1=1500, F2=1940"},"currency":"EUR"}
Élément de serrage
acier inoxydable
naturel
- Corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique
- Ensemble de bridage prêt à installer, destiné au serrage d'entraînements à chaîne et à courroie
- Convient pour les deux sens de serrage
- Sans entretien
Unité de vente
280,61 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément de serrage
Taille
5
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
D1=Diamètre
20,5
A1
175
A2
135
A3
42
B
60
Couple de serrage
de la vis C1
Nm
199
D
98
D2
M16
F1
(N)
1500
F2
(N)
1940
H
205
L
130+2 -0,5
L1
40
L2
15
L3
8
P
12
RoHS
true
S1
93
Description
Matière
Corps en Inox 1.4308 à partir de la taille 5 en 1.4301, bras de serrage en Inox 1.4301.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en Inox A2.
Finition
Corps et bras de levier naturels.
Vis ISO 4017, classe de résistance 70, naturelle.
Vis ISO 4017, classe de résistance 70, naturelle.
Nota
Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.
Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.
L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un perçage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.
L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un perçage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Plage de température
-55°C jusqu’à +85°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.