FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Élément de serrage
Taille
4
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
D1=Diamètre
12,5
A1
130
A2
100
A3
34
B
50
Couple de serrage de la vis C1 Nm
82
D
78
D2
M12
F1 (N)
820
F2 (N)
1050
H
155
L
108+2 -0,5
L1
40
L2
14
L3
8
P
10,5
RoHS
true
S1
69

Description

Matière

Corps en Inox 1.4308 à partir de la taille 5 en 1.4301, bras de serrage en Inox 1.4301.

Corps élastique en caoutchouc naturel.

Vis en Inox A2.

Finition
Corps et bras de levier naturels.

Vis ISO 4017, classe de résistance 70, naturelle.
Nota
Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.

Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.

L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un perçage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Plage de température
-55°C jusqu’à +85°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté