{"product":{"productId":"agid.34363","price":19.49,"name":"Équerres de fixation pour tendeurs de chaîne, forme C"},"currency":"EUR"}
- Fonctionnement silencieux de la chaîne
- Repérage automatique
- Compensation de l’allongement de la chaîne
- Pour les espaces réduits
- Réduction de l’usure des maillons de la chaîne
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier thermolaqué.
Inox brut.
Inox brut.
Nota
Équerres de fixation pour un montage aisé des tendeurs de chaîne. Elles offrent une flexibilité supplémentaire pour l’adaptation et l’ajustement. Ainsi, leurs trous oblongs permettent un réajustement facile lorsque la course de serrage habituelle est épuisée. Les défauts d’alignement peuvent être compensés par un déplacement latéral.
La référence 22281-90-20000 est livrée avec le matériel de fixation en inox correspondant (vis à tête cylindrique M6x40, écrous et rondelles).
La référence 22281-90-20000 est livrée avec le matériel de fixation en inox correspondant (vis à tête cylindrique M6x40, écrous et rondelles).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.