FR
Sélectionnez votre langue
3 Résultats

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Acier thermolaqué.
Inox brut.
Nota
Équerres de fixation pour un montage aisé des tendeurs de chaîne. Elles offrent une flexibilité supplémentaire pour l’adaptation et l’ajustement. Ainsi, leurs trous oblongs permettent un réajustement facile lorsque la course de serrage habituelle est épuisée. Les défauts d’alignement peuvent être compensés par un déplacement latéral.

La référence 22281-90-20000 est livrée avec le matériel de fixation en inox correspondant (vis à tête cylindrique M6x40, écrous et rondelles).

D'autres clients ont également acheté