FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pignon
Finition 1
double
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier inoxydable
D=Filetage
M8
A
26-29
Adapté à l'élément de bridage de taille
1
B1
10,2
Couple de serrage de la vis C1 Nm
10
L
45
RoHS
true
X
74
Y
40
n° ISO
06 B-2

Description

Matière
Plastique lisse Vesconite®.
Vis et écrou en inox A2.
Finition
Vis ISO 4017, polie.
Écrou ISO 4035, poli.
Nota
Pour le serrage de chaînes à rouleaux. Le patin peut être associé à tous les éléments de bridage pour obtenir un tendeur de chaîne prêt à installer. La forme symétrique permet une utilisation des deux côtés. Les grands rayons garantissent un fonctionnement silencieux. Le plastique de grande qualité ne nécessite aucune lubrification.

La vitesse de chaîne maximale ne doit pas dépasser 1,5 m/sec. en cas d'utilisation prolongée.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté