{"product":{"productId":"agid.27133","price":70.08,"name":"PIGNON, ISO=12B-2 DOUBLE, D=M12,PLASTIQUE, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Pignon
double
plastique
- Pour le serrage de chaînes à rouleaux
- Compatible avec l'ensemble des éléments de serrage
- La forme symétrique permet une utilisation des deux côtés
- Le plastique n'a pas besoin d'être lubrifié
- Résistant à la corrosion
Unité de vente
70,08 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pignon
Finition 1
double
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier inoxydable
D=Filetage
M12
A
39-54
Adapté à l'élément de bridage de taille
4
B1
19,5
Couple de serrage
de la vis C1
Nm
35
L
80
RoHS
true
UNSPSC Code
31161617
X
147
Y
80
n° ISO
12 B-2
Description
Matière
Plastique lisse Vesconite®.
Vis et écrou en inox A2.
Vis et écrou en inox A2.
Finition
Vis ISO 4017, polie.
Écrou ISO 4035, poli.
Écrou ISO 4035, poli.
Nota
Pour le serrage de chaînes à rouleaux. Le patin peut être associé à tous les éléments de bridage pour obtenir un tendeur de chaîne prêt à installer. La forme symétrique permet une utilisation des deux côtés. Les grands rayons garantissent un fonctionnement silencieux. Le plastique de grande qualité ne nécessite aucune lubrification.
La vitesse de chaîne maximale ne doit pas dépasser 1,5 m/sec. en cas d'utilisation prolongée.
La vitesse de chaîne maximale ne doit pas dépasser 1,5 m/sec. en cas d'utilisation prolongée.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.