FR
Sélectionnez votre langue
22282-10

profil en C

acier
zingué
Référence:22282-10-01X2000
  • Empêche la torsion dans le guide-chaîne
  • Préviennent le glissement indésirable de la chaîne
  • La glissière peut se dilater dans le profil en C
Unité de vente
1 Pcs. 24,65 € / Pcs.

24,65 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté