{"product":{"productId":"agid.5075","price":2.25,"name":"TAMPON EN CAOUTCHOUC TYPE AT TAILLÉFILETAGE M04X13, D=10, H=10, ACIER,COMP:CAOUTCHOUC NAT.ELAST. SHORE 57A,NOIR"},"currency":"EUR"}
Tampon en caoutchouc
type at taillé
acier
- Durée de vie plus longue : réduction des charges sur les bordures du caoutchouc
- Élément d'amortissement élastique
- Réduction des vibrations
- Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole
- Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C
Unité de vente
€2.25
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tampon en caoutchouc
Type de filetage
filetage
Finition 1
type at taillé
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
Couleur des composants
noir
D=diamètre extérieur
10
G=Filetage
M4
H=Hauteur
10
L=longueur de filetage
13
Charge N
37
D1
8
Dureté
Shore
57A
Raideur de ressorts
N/mm
31
Description
Matière
Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction très répandus pour les butées élastiques. Ils sont notamment utilisés pour l'installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle.
Les tampons en caoutchouc avec contour en caoutchouc taillé permettent de réduire les fortes contraintes exercées sur les bords du caoutchouc en cas de déviation radiale, augmentant ainsi la durée de vie du composant.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Les tampons en caoutchouc avec contour en caoutchouc taillé permettent de réduire les fortes contraintes exercées sur les bords du caoutchouc en cas de déviation radiale, augmentant ainsi la durée de vie du composant.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.