FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tampon En Caoutchouc
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
type B
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
Couleur des composants
gris
Code acier
1.4401
D=diamètre extérieur
10
G=Filetage
M4
H=Hauteur
15
L=longueur de filetage
10
T=profondeur de filetage
4
Charge N
60
Dureté Shore
55A
Raideur de ressorts N/mm
50
RoHS
true

Description

Matière

Pièces métalliques inox 1.4401.

Élastomère, caoutchouc naturel, dureté moyenne 55° Shore A, gris.

Finition
Inox poli.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.

Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande

Pièces métalliques inox 1.4301.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté