{"product":{"productId":"agid.20621","price":6.74,"name":"TAMPON EN CAOUTCHOUC TYPE B TARAUDAGEET FILETAGE, M06 M06X18, D=25, H=20,ACIER INOX. 1.4401, COMP:CAOUTCHOUCNAT.ELAST. SHORE 55A, GRIS"},"currency":"EUR"}
Tampon En Caoutchouc
type B
acier inoxydable
- Élément d'amortissement élastique
- Réduction des vibrations
- Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, industrie agroalimentaire
- Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C
Unité de vente
€6.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tampon En Caoutchouc
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
type B
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
Couleur des composants
gris
Code acier
1.4401
D=diamètre extérieur
25
G=Filetage
M6
H=Hauteur
20
L=longueur de filetage
18
T=profondeur de filetage
5
Charge N
410
Dureté
Shore
55A
Raideur de ressorts
N/mm
195
RoHS
true
Description
Matière
Pièces métalliques inox 1.4401.
Élastomère, caoutchouc naturel, dureté moyenne 55° Shore A, gris.
Finition
Inox poli.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Pièces métalliques inox 1.4301.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.