{"product":{"productId":"agid.34236","price":3.63,"name":"TAMPON EN CAOUTCHOUC TYPE D FILETAGEM06X18, D=20, H=10, ACIER INOX. A41.4401, CYLINDRIQUE, COMP:SILICONESHORE 55A, BLEU"},"currency":"EUR"}
Tampon en caoutchouc
type d
acier inoxydable A4
- conforme FDA
Unité de vente
€3.63
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tampon en caoutchouc
Type de filetage
filetage
Finition 1
type d
Finition 2
cylindrique
Matière du corps de base
acier inoxydable A4
Matière des composants
silicone
Couleur des composants
bleu
Code acier
1.4401
D=diamètre extérieur
20
G=Filetage
M6
H=Hauteur
10
L=longueur de filetage
18
Charge N
139
Dureté
Shore
55A
Raideur de ressorts
N/mm
155
RoHS
true
Description
Matière
Pièces métalliques en inox 1.4401.
Silicone élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Silicone élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition
Inox, brut.
Silicone bleu conforme FDA.
Silicone bleu conforme FDA.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont entre autres utilisés comme supports de générateurs ou comme butées pour amortir des masses mobiles.
Plage de température
-30 °C à +180 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.