{"product":{"productId":"agid.5111","price":219.46,"name":"AMORTISSEUR RÉGLABLE, M25X1,5 ACIER,COMP:ACIER, S=30"},"currency":"EUR"}
Amortisseur
réglable
acier
- Adaptation précise de l'amortissement souhaité
- Position de montage sans importance
- Avec butée fixe intégrée
- Sans entretien
- Prêts à installer
Unité de vente
219,46 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Amortisseur
Finition 1
réglable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
D=Filetage
M25x1,5
Course
S
30
D1
22
D2
8
Déviation maximale de l'axe (°)
2,5
Force de rappel
N
33,2
L
173
L1
18
L2
111
L3
10
Masse effective
max. kg
300
Plage de vitesse
m/s
0,3 - 2
RoHS
true
SW
32
UNSPSC Code
31161701
Énergie maximale absorbée
par course
Nm
49
Énergie maximale absorbée
par heure
Nm
29400
Description
Matière
Corps en acier.
Corps M8x0,75 en acier inoxydable.
Tige de piston en acier.
Écrou en acier.
Tête d'amortissement en acier, plastique.
Corps M8x0,75 en acier inoxydable.
Tige de piston en acier.
Écrou en acier.
Tête d'amortissement en acier, plastique.
Finition
Corps nickelé.
Corps M8x0,75 naturel.
Corps M8x1 bruni.
Tige de piston chromée dure.
Écrou nickelé.
Corps M8x0,75 naturel.
Corps M8x1 bruni.
Tige de piston chromée dure.
Écrou nickelé.
Nota
Les amortisseurs industriels sont des éléments hydrauliques ne nécessitant aucun entretien et prêts à l'emploi. Ils disposent d‘une butée fixe intégrée. La bague de reglage permet un ajustement précis de l‘amortissement souhaité. Après le montage de l‘amortisseur, l‘installation doit être mise en marche tout en ajustant le réglage jusqu‘à ce que le freinage optimale soit atteint.
Un dépassement de l‘énergie maximale absorbée par heure est possible en travail discontinu ou si l'amortisseur est refroidi à l‘air. Position de montage quelconque.
Un dépassement de l‘énergie maximale absorbée par heure est possible en travail discontinu ou si l'amortisseur est refroidi à l‘air. Position de montage quelconque.
Attention
Les amortisseurs industriels réglables M8x1 (26300-0810008) sont livrés avec un seul écrou.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.