FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
plaque d'amortissement
Matière du corps de base
polyétheruréthane
Couleur du corps de base
bordeaux
B=Largeur
100
H=Hauteur
25
L=Longueur
100
Charge continue statique (N/mm2)
1,900
Densité (kg/m3)
1000
Plage de charge dynamique (N/mm2)
2,800
RoHS
true
UNSPSC Code
31161508

Description

Matière
Polyétheruréthane.
Finition
Polyétheruréthane cellulaire.
Nota
Les plaques d'amortissement en polyétheruréthane cellulaire peuvent absorber efficacement les charges par à-coups et les charges continues.

Les plaques d'amortissement peuvent être usinées ultérieurement et adaptées aux dimensions voulues.
Par ailleurs, plusieurs plaques d'amortissement peuvent être juxtaposées pour augmenter la surface d'amortissement.

Rouge = souple.
Vert = moyen.
Bordeaux = dur.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +70 °C.
Sur demande
Autres épaisseurs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté