{"product":{"productId":"agid.22817","price":15.47,"name":"PLAQUE D'AMORTISSEMENT, L=100, H=25,P=460, POLYÉTHER URÉTHANE VERT"},"currency":"EUR"}
Plaque d'amortissement
polyéther uréthane
vert
- Amortissantes
- Élastiques
- Absorbent efficacement les charges par à-coups
Unité de vente
15,47 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque d'amortissement
Matériau du corps de base
polyéther uréthane
Coloris du corps de base
vert
B=Largeur
100
H=Hauteur
25
L=Longueur
100
Charge continue statique (N/mm
0,170
Densité (kg/m³)
460
Plage de charge dynamique (N/m
0,260
Description
Matière
Polyétheruréthane.
Finition
Polyétheruréthane cellulaire.
Nota
Les plaques d'amortissement en polyétheruréthane cellulaire peuvent absorber efficacement les charges par à-coups et les charges continues.
Les plaques d'amortissement peuvent être usinées ultérieurement et adaptées aux dimensions voulues.
Par ailleurs, plusieurs plaques d'amortissement peuvent être juxtaposées pour augmenter la surface d'amortissement.
Rouge = souple.
Vert = moyen.
Bordeaux = dur.
Les plaques d'amortissement peuvent être usinées ultérieurement et adaptées aux dimensions voulues.
Par ailleurs, plusieurs plaques d'amortissement peuvent être juxtaposées pour augmenter la surface d'amortissement.
Rouge = souple.
Vert = moyen.
Bordeaux = dur.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +70 °C.
Sur demande
Autres épaisseurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.