{"product":{"productId":"agid.20066","price":20.06,"name":"TAMPON TAMPON RADIAL M05X5, D=43, S=25,H=37, ELASTOMÈRE DE COPOLY"},"currency":"EUR"}
Tampon
tampon radial
elastomère de copolyester
- Adaptés pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu
- Résistance aux microbes, à l'eau de mer et aux produits chimiques
- Sans entretien
- Prêts à installer
Unité de vente
€ 20,06
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tampon
Finition 1
tampon radial
Matière du corps de base
elastomère de copolyester
D=diamètre extérieur
43
G=Filetage
M5
H=Hauteur
37
L=longueur de filetage
5
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
3
B
20
Course
S
25
D1
58
RoHS
true
UNSPSC Code
31161701
Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence
8,1
Énergie maximale absorbée par course N·m sous charge
3,5
Description
Matière
Élastomère co-polyester.
Finition
Dureté du matériau Shore 40D.
Nota
Conçu pour arrêt d'urgence et utilisation en continu.
Diminution d'énergie : 25 % à 45 %.
Force d'absorption : 218 N à 3730 N.
Vitesse d'impact : max. 5 m/s.
Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.
Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.
Diminution d'énergie : 25 % à 45 %.
Force d'absorption : 218 N à 3730 N.
Vitesse d'impact : max. 5 m/s.
Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.
Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.
Utilisation
Chariots linéaires et rails de guidage linéaires, vérins pneumatiques, fabrication de meubles, machines et installations.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Position de montage : indifférente.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.