FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tampon
Finition 1
tampon radial
Matière du corps de base
elastomère de copolyester
D=diamètre extérieur
85
G=Filetage
M8
H=Hauteur
73
L=longueur de filetage
8
16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
20
B
68
Course S
50
D1
111
RoHS
true
Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence
92
Énergie maximale absorbée par course N·m sous charge
68

Description

Matière
Élastomère co-polyester.
Finition
Dureté du matériau Shore 40D.
Nota
Conçu pour arrêt d'urgence et utilisation en continu.
Diminution d'énergie : 25 % à 45 %.
Force d'absorption : 218 N à 3730 N.
Vitesse d'impact : max. 5 m/s.

Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.

Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.
Utilisation
Chariots linéaires et rails de guidage linéaires, vérins pneumatiques, fabrication de meubles, machines et installations.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Position de montage : indifférente.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté