FR
Sélectionnez votre langue

Description

Nota
Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,65 Nm

Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought