Matière
Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Embases pour pieds réglables en plastique, forme A, sans trou de fixation, sans plaque antidérapante
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Embases pour pieds réglables en plastique, forme B, sans trou de fixation, avec plaque antidérapante
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Embase pour pieds réglables en plastique, forme C, avec trou de fixation (fermé), sans plaque antidérapante
à partir de
2,65 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Embase pour pieds réglables en plastique, forme D, avec trou de fixation (fermé), avec plaque antidérapante
à partir de
5,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Embases pour pieds réglables en plastique, forme E, avec trou de fixation (ouvert), sans plaque antidérapante
à partir de
2,65 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Embases pour pieds réglables en plastique, forme F, avec trou de fixation (ouvert), avec plaque antidérapante
à partir de
5,20 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
noir.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir 27828.
Broches assorties : voir 27828.
Sur demande
Pied réglable monté.
Embase antistatique ESD.
Autres coloris.
Embase antistatique ESD.
Autres coloris.
Indication de dessin
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (obturé) avec plaque antidérapante
Forme E avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme F avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante
1) à partir d'une embase Ø 79
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (obturé) avec plaque antidérapante
Forme E avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme F avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante
1) à partir d'une embase Ø 79