FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied réglable
Forme
B
Finition 1
pour locaux sanitaires
Matière du corps de base
acier inoxydable
Code acier
1.4301
D1=Filetage
M20
D=diamètre de l'embase
80
H1=Hauteur totale
193
H=Hauteur
25
L=longueur de filetage
79
A
54
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
20
D2
30
H2
53
H3
114
L1
60
L2
45
L3
140
REACh
false
RoHS
true
SW
17
SW1
26
Type de forme
avec alésages de fixation

Description

Matière

Embase et broche filetée en Inox 1.4301.

Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.

Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.

Finition
Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota
Certification 3-A Sanitary Standard.

La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.

Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
Utilisation
Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.
Indication de dessin
1) Plage de réglage
Accessoire
Cache-filet 27791-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté