Plaque rectangulaire aluminium 01140-2082X400
- Conviennent tout particulièrement comme corps de base dans la construction de machines et d'installations, ainsi que dans la fabrication d'outils.
- Différentes dimensions
Sales unit
645,71 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Plaque
Modèle 1
rectangulaire
Matériau
du corps de base
aluminium
B=Largeur
315
L=Longueur
400
S=Hauteur
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.