Équerre avec trame modulaire GJL300 01251-216302230
- Élément de base pour la configuration du système
- Douilles de centrage et douilles filetées traitées
- Pas de trame 50 mm
- Faces d'appui et de fixation usinées avec précision
- Compatible avec les éléments de base à trame modulaire
Unité de vente
€1,688.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 1
avec trame modulaire
Modèle 2
à une oreille
Forme
B
Matériau
du corps de base
GJL300
B=Largeur
220
D1=Filetage
M16
D=Alésage
16
H=Hauteur
300
L=Longueur
300
N1=nombre de
trames modulaires
30
NB=Nombre
dans le sens
transversal
4
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
5
B2
90
B3
100
H1
30
H2
75
L2
250
L8
40
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec trame modulaire offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec trame modulaire offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.