Équerre avec trame modulaire GJL300 01251-216402840
- Élément de base pour la configuration du système
- Douilles de centrage et douilles filetées traitées
- Pas de trame 50 mm
- Faces d'appui et de fixation usinées avec précision
- Compatible avec les éléments de base à trame modulaire
Sales unit
€2,733.90
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Version 1
with grid holes
Version 2
single sided
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
280
D1=Thread
M16
D=Reamed hole
16
H=Height
400
L=Length
400
N1=No. of
grid holes
56
NB=
No. across
6
NL=No.
lengthwise
7
B2
90
B3
160
H1
30
H2
75
L2
320
L8
40
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec trame modulaire offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec trame modulaire offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.