{"product":{"productId":"agid.2227","price":31.97,"name":"Support à bille oscillante, forme H, montage à la presse, bille avec plat, avec insert POM"},"currency":"EUR"}
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Extrémité sphérique trempée
Description
Matière
Corps en acier de traitement,
bille en acier à roulement 1.2067,
insert POM.
bille en acier à roulement 1.2067,
insert POM.
Finition
Corps traité et phosphaté.
Bille trempée.
Bille trempée.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
* Uniquement valable en cas de respect de la profondeur minimum de l’alésage.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
* Uniquement valable en cas de respect de la profondeur minimum de l’alésage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.