Tête d'appui réglable acier de traitement trempé et bruni 02150-12
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Surface traitée
Unité de vente
13,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Modèle 1
réglable
Modèle 2
avec contre-écrou
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
12
D=Filetage
M12
H=Hauteur
70
E
21,9
F
env. N
6100
Forme du support
rond
H1
40
H2
56
H3
max.
52
H3
min.
36
H4
6
R
16
SW
19
Type de fixation
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Surface d‘appui : trempée.
Surface d‘appui : trempée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.