FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tête d'appui
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Surface du corps de base
brunie, traitée et rectifiée
D1=Diamètre extérieur
8
D2=Diamètre de boulon
6
H=Hauteur
20
B
8
Forme du support
rond
R
11
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier de cémentation 1.0301.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté