Tête d'appui acier de cémentation brunie, traitée et rectifiée 02130-16X32
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Cémenté
Unité de vente
8,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
brunie, traitée et rectifiée
D1=Diamètre extérieur
16
D2=Diamètre de boulon
14
H=Hauteur
32
B
16
Forme du support
rond
R
25
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier de cémentation 1.0301.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.