Cale crénelée acier de traitement 02270-02
- Hauteur variable adaptable par paliers
- Pas vertical 4,65 mm
- Pas horizontal 2,3 mm
Unité de vente
€11.08
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cale crénelée
Matériau
du corps de base
acier de traitement
H=Hauteur
65
B
35,5
Hauteur d’appui
max.
107
Hauteur d’appui
min.
39
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Peinture.
Nota
Vous trouverez un assortiment de ces cales crénelées à la réf. 02310. Les cales crénelées s‘utilisent par 2 ou avec les brides crénelées, ref. 04070. La cale 02270-03 comporte un trou Ø18 positionné à 26x26.
Pas vertical : 4,65 mm
Pas horizontal : 2,3 mm
Pas vertical : 4,65 mm
Pas horizontal : 2,3 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.