Workpiece stabiliser steel 02400-355505
- Réduction des vibrations
- Mécanisme de fixation simple
- Réglable en longueur sans palier
- Positionnement libre dans l'espace
Sales unit
€1,029.82
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Workpiece stabiliser
Main
material
steel
D=diameter
25
L
max.
505
L
min.
355
Size
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
Acier de traitement.
Finition
Unité de serrage télescopique et fixations oxydées noir.
Arbre poli.
Arbre poli.
Nota
Le stabilisateur de pièce se règle en longueur sans paliers. Grâce au mécanisme de serrage, l'arbre peut être serré efficacement pour résister aux efforts de traction et de compression.
Le stabilisateur de pièce est composé d'une unité de serrage télescopique avec deux fixations ainsi que de deux billes de serrage avec calotte de forme B pour pas de 25 ou de 50 mm.
Le stabilisateur de pièce est composé d'une unité de serrage télescopique avec deux fixations ainsi que de deux billes de serrage avec calotte de forme B pour pas de 25 ou de 50 mm.
Sur demande
Kit de fixation avec bille de serrage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.