FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Axe d'articulation
Modèle 1
avec bague de sécurité
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traité, rectifié, poli
Matériau des composants
acier
Surface des composants
phosphaté
D1=Diamètre
6
L=Longueur
22
Code acier
1.0503
D2
5,7
D3
12,2
L1
17
M1
0,8
N min.
1,7
UVC
komplet
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
Acier ou Inox.
Finition
Modèle en acier :
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Nota
Prévu pour :
Levier à serrage rapide simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Avantages
Diamètre extérieur rectifié.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought