Bridage à came double acier de traitement bruni, extrémité trempée 04310-12
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple
- La pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Utilisation facile
- Tensions de serrage élevées
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
Unité de vente
€72.04
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bridage à came
Modèle 1
double
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Alésage de fixation
12
L=Longueur de poignée
146±3
B
25
B1
14
D1
30
H
43,8
H1
30,3
L1
24,3
R
28
R1
31,2
Type de fixation
alésage
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
Acier de traitement 1.7220.
Boule : plastique thermodurcissable.
Boule : plastique thermodurcissable.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Axe d'articulation assorti, voir 04250.
Le levier à serrage rapide simple est un levier excentrique évoluant suivant une spirale logarithmique.
Ses caractéristiques de serrage restent homogènes sur la totalité de la surface de contact de la came.
Le levier à serrage rapide simple est un levier excentrique évoluant suivant une spirale logarithmique.
Ses caractéristiques de serrage restent homogènes sur la totalité de la surface de contact de la came.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.