Bride latérale acier de traitement noir bruni 04579-10-0600
- Automatisables
- Tensions de serrage élevées
- Serrage rapide
Unité de vente
1 158,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride latérale
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Coloris
du corps de base
noir
B=Largeur
76
D=Filetage
M6x15
H=Hauteur
80
L=Longueur
76
SW=largeur de clé
19
B1
52
B2
32
B3
64
B4
35
Couple
de serrage
max. Nm
27
Course
S
8
D1
10
D2
6,6
Force de serrage
kN
6
H1
56
H2
50
H3
30
H4
35
H5
12
H6
15
H7
8
L1
34
L2
5
L3
30
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
Description du produit
Ces brides de serrage latérales sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage automatisées.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Consignes d´utilisation
Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages
Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Contenu de la livraison
04579-10-0600 : 2x tige de positionnement Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000 : 2x tige de positionnement Ø 16 (h7) x 30.
04579-10-1000 : 2x tige de positionnement Ø 16 (h7) x 30.
Accessoire
Inserts à picots et inserts 07113.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.